n° de catalogue : T10-6R-L
Description: NON-INSUL RING TERMINAL 12-10 No6
CUP: 786209937209
Cosse à anneau non isolée. Calibre de fils 12-10. Trou de goujon #6. Métallique.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Brazed Seam ensures barrel does not separate during crimping. Chamfered barrel entry.
- Application Tools: WT111M, WT112M, CM2000A
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Joint brasé pour empêcher la séparation de la douille lors de la compression |
Spécifications
|
Tension nominale |
600 V |
|
Matériau |
Cuivre |
|
Couleur |
Métallique |
Classifications
|
Marque de produit |
Sta-Kon |
|
Sous-marque de produit |
Catamount |
|
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
|
Calibre de fils |
12-10 AWG |