n° de catalogue : T0270
Description: STEM CONNECT, 4/0STR-COMPR.
CUP: 783786548514
Aluminum Stem Compression Connector. Conductor Size 270 - 4/0 Stranded/Compressed or 250 kcmil Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. |
Application |
For Aluminum or Copper Conductor. |
Spécifications
Calibre de câble |
4/0 toronné ou 250 kcmil massif |
Nombre de trous |
0 |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |