text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T0260

Description:  STEM CONNECTOR 15-25-35KV RANGER2

CUP: 75114166324

Aluminum Stem Compression Connector. Conductor Size 260 - 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Aluminum or Copper Conductor.

Spécifications

Calibre de câble

3/0 toronné ou 4/0 massif

Nombre de trous

0

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant