text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : T0240

Description:  STEM CONNECT, 1/0STR-COMPR.

CUP: 783786548477

Aluminum Stem Compression Connector. Conductor Size 240 - 1/0 Stranded/Compressed or 2/0 Solid/Compact. Used for Ranger2 Lug Cable Terminator. For Aluminum or Copper Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Used for Ranger2 Lug Cable Terminator.

Application

For Aluminum or Copper Conductor.

Spécifications

Calibre de câble

1/0 toronné ou 2/0 massif

Nombre de trous

0

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant