text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWF200A1406

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 75114305785

Tinned Copper, Standard Flexible Braid Connector, SWF Series, 6/4 Hole Pads. Pad A with NEMA Standard (6) 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, Pad A 4.75 inch x 5.75 inch, Pad B with (4) 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center Pad B 4.75 inch x 4 inch. 16 inch (406 mm) long, 4.75 inch (120.65 mm) wide, 1/4 inch (6.3 mm) thick. 30 AWG Individual Strand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • One Side has 4 Hole NEMA Pad, Other Side has 6 Holes In-Line with Pad.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Tin Plated for High Conductivity and Corrosion Resistance. One 6-Hole and One 4-Hole NEMA Pad

Application

Suitable for connecting Transformer Links or Switchgear.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

4-3/4 pouces (120,6 millimètres)

Longueur du câble

406 millimètres