n° de catalogue : SWD190A1304
Description: TRESSE FLEXIBLE
CUP: 75114196284
Connecteur flexible ordinaire NEMA 4 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 1600. Longueur de 304 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Appareillage de connexion et liaisons de transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
4 pouces (101,6 millimètres) |
Longueur du câble |
304 millimètres |