n° de catalogue : SWD160A1330S
Description: TRESSE SDW160A1330/ PLAQUE ARGENT
CUP: 75114422161
Standard Flexible Braid Connector, Tinned Copper with Silver Plated Ferrules, SWD Series, 4 Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center. 13 inch (330 mm) long, 4 inch (101.6 mm) wide, 1/4 inch (6.3 mm) thick. Pad 4 inch x 4 inch. 30 AWG Individual Strand. Braid is 4 Across x 1 layer thick.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
4 Hole Nema Pads, Silver Plated |
Application |
Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
4 pouces (101,6 millimètres) |
Longueur du câble |
13 in , 330 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |