n° de catalogue : SWC235A1406
Description: TRESSE FLEX 4TR.NEMA 406MM LONG
CUP: 75114402224
Tin Plated Copper Braid, Width 3 inch, Thickness .5 inch, Length 406mm. Ferrules 3 inch long, 4-Holes, 9/16 inch Diameter. NEMA 1-3/4 inch spacing Center to Center of Holes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
4 Hole Nema Pads |
Application |
Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
3 inch |
Longueur du câble |
406 millimètres |