n° de catalogue : SWC235A12000
Description: CONN FLEX LONG 2000MM, 4 TROUS
CUP: 75114359641
Tinned Copper, Standard Flexible Braid Connector, SWC Series, 4-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, 78.74 inch (2000 mm) long, 3 inch (76.2 mm) wide, 1/2 inch (12.7 mm) thick. Pad 3 inch x 3 inch. 30 AWG Individual Strand.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes 4 trous |
Application |
Appareillage de connexion et liaisons de transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, C34 1994 |
Dimensions
Largeur du câble |
3 pouces |
Longueur du câble |
2000 millimètres |
Diamètre du câble |
1/2 pouce d'épaisseur |