text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWC215F1355

Description:  CONNECTEUR FLEXIBLE, 14 POUCES

CUP: 75114331319

Tresse flexible longueur de 14 pouces. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 2150.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - One Side Transverse to Pad, the Other Side In-Line With Pad.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion

Application

Appareillage de connexion et liaisons de transformateurs

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34
IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

3 pouces (76,2 millimètres)

Longueur du câble

355 millimètres