n° de catalogue : SWC215D2915
Description: SWG XFORM LINK 2150A 2VH 4H 915MM
CUP: 75114297196
Tresse flexible longueur de 36 pouces. Languette de connexion 3 pouces x 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- One Side has 4 Hole NEMA Pad, Other Side has 2 Holes In-Line Pad.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Appareillage de connexion et liaisons de transformateurs |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
3 pouces (76,2 millimètres) |
Longueur du câble |
915 millimètres |