text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWC215A1915

Description:  FLEX BRAID TNCU 2150A 4H 915MM

CUP: 75114267748

Tinned Copper, Standard Flexible Braid Connector, SWC Series, 4-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, 36 inch (915 mm) long, 3 inch (76.2 mm) wide, 3/8 inch (9.5 mm) thick. Pad 3 inch x 3 inch. 30 AWG Individual Strand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Tin Plated for High Conductivity and Corrosion Resistance. 4 Hole NEMA Pads

Application

Suitable for connecting Transformer Links or Switchgear.

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE/ANSI C37.34

Dimensions

Largeur du câble

3 pouces (76,2 millimètres)

Longueur du câble

915 millimètres