text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWC215A1900

Description:  TRESSE FLEXIBLE

CUP: 783786581863

Connecteur flexible ordinaire NEMA 4 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 2150. Longueur de 900 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Languettes NEMA 4 trous

Application

Convient aux applications de service moyen

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE / ANSI C37, 34
IEEE / ANSI C37, 34

Dimensions

Largeur du câble

3 pouces (76,2 millimètres)

Longueur du câble

900 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici