n° de catalogue : SWC215A1304T
Description: FLEX BRAID TNCU 2150A 4H 304MM
CUP: 783786819409
Connecteur flexible ordinaire NEMA 4 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 2150. Longueur de 304 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 4 Hole NEMA Pads on Both Sides.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Languettes NEMA 4 trous |
Application |
Convient aux applications de service moyen |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE / ANSI C37, 34 |
Dimensions
Largeur du câble |
3 pouces (76,2 millimètres) |
Longueur du câble |
304 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |