n° de catalogue : SWB105A1508
Description: FLEX BRAID 1050A 2H 1H 44.4X508MM
CUP: 75114403085
Tinned Copper, Standard Flexible Braid Connector, SWB Series, 2-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes and 1-3/4 inch (44.4 mm) Spacing Center to Center, 20 inch (508 mm) long, 1-3/4 inch (44.4 mm) wide, 1/2 inch (12.7 mm) thick. Pad 1-3/4 inch x 3 inch. 30 AWG Individual Strand. 1050 Amps
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - In-Line with Pads.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
2 Hole Nema Pads 1050 Amps |
Application |
Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications |
Spécifications
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Dimensions
Largeur du câble |
1-3/4 in , 44.4 mm |
Longueur du câble |
508 mm , 20 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |