n° de catalogue : SWB070A2390
Description: FLEXIBLE CONNECTOR
CUP: 783786974702
Connecteur flexible ordinaire NEMA 2 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 700. Longueur de 390 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - In-Line with Pads.
Descripteurs
|
Catégorie |
Tresses flexibles |
|
Caractéristiques spéciales |
Languettes NEMA 2 trous |
|
Application |
Convient aux applications de service moyen |
Spécifications
|
Matériau du conducteur |
Cuivre étamé |
|
Catégorie de conducteur |
Flexible |
|
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
|
Marque de produit |
Boreal |
Dimensions
|
Largeur du câble |
1-1/2 pouce (38,1 millimètres) |
|
Longueur du câble |
390 millimètres |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |