text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWB070A1356

Description:  FLEXIBLE CONNECTOR

CUP: 783786855612

Connecteur flexible ordinaire NEMA 2 trous, calibre 30 AWG. Courant permanent admissible à 65 degrés Celcius est 700. Longueur de 356 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - In-Line with Pads.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

Languettes NEMA 2 trous

Application

Convient aux applications de service moyen

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Dimensions

Largeur du câble

2 pouces (50,8 millimètres)

Longueur du câble

356 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici