text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWA070A1457

Description:  FLEX BRAID TNCU 700A 1H 457MM

CUP: 783786549757

Tinned Copper, Standard Flexible Braid Connector, SWA Series, 1-Hole Pads with NEMA Standard 9/16 inch (14.3 mm) Holes , 18 inch (457 mm) long, 1-1/2 inch (38.1 mm) wide, 1/4 inch (6.3 mm) thick. Pad 1-1/2 inch x 1-1/2 inch. 36 AWG Individual Strand.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
  • 30 AWG Individual Wire Gauge Size
  • 1 Hole NEMA Pads on Both Sides.

Descripteurs

Catégorie

Tresses flexibles

Caractéristiques spéciales

1 Hole Nema Pads

Application

Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications

Spécifications

Matériau du conducteur

Cuivre étamé

Catégorie de conducteur

Flexible

Forme de conducteur

Plat

Classifications

Marque de produit

Boreal

Standard

IEEE / ANSI C37, 34

Dimensions

Largeur du câble

1-1/2 pouce (38,1 millimètres)

Longueur du câble

457 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici