text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWA-P09

Description:  ADAPTATEUR ARTICULE-PG09

CUP: 786209976314

Adaptateur articulé, PG IP67. Filet PG 9. Diamètre extérieur 23 millimètres, longueur 44,5 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Thread Edge Protection

Application

Allows Conduit Connections to Swivel Freely if Needed

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

PG09

Longueur

44.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici