text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SWA-M50-14

Description:  ADAPTATEUR ARTICULE-M50X1.5

CUP: 786209976291

Adaptateur métrique articulé IP67. Filet métrique M50x1,5. Diamètre extérieur 59 millimètres, longueur 49,5 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Thread Edge Protection

Application

Allows Conduit Connections to Swivel Freely if Needed

Spécifications

Matériau

Laiton plaqué nickel

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

M50x1.5

Longueur

49.5 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici