n° de catalogue : SWA-M25-11
Description: ADAPTATEUR ARTICULE-M25X1.5
CUP: 786209976260
Adaptateur métrique articulé IP67. Filet métrique M25x1,5. Diamètre extérieur 32 millimètres, longueur 41 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Thread Edge Protection |
Application |
Allows Conduit Connections to Swivel Freely if Needed |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
M25x1.5 |
Longueur |
41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |