n° de catalogue : SWA-M20-10
Description: ADAPTATEUR ARTICULE-M20X1.5
CUP: 786209976253
Adaptateur métrique articulé IP67. Filet métrique M20x1,5. Diamètre extérieur 27 millimètres, longueur 38,5 millimètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Thread Edge Protection |
Application |
Allows Conduit Connections to Swivel Freely if Needed |
Spécifications
Matériau |
Laiton plaqué nickel |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
M20x1.5 |
Longueur |
38.5 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |