text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SW412-MH

Description:  MANILLE 100A A/ISOLATEUR HYDRO

CUP: 624871005492

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manille 100 ampères fait d'acier 1-1/4 x 1/2 x 1/8 pouce, goupille 5/8 pouce de diamètre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Manilles

Caractéristiques spéciales

Complet avec isolateur IB134

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici