n° de catalogue : SVWV-N027
Description: COUDE 90DEG-NPT1/2-NW17-IP68-GRIS
CUP: 786209975973
Coude 90 degrés, filets NPT en polyamide 6 gris. Assure une connexion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 1/2 pouce. Pour conduits NW 17, métrique 20. IP68.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High pull-out strength values
- Easy installation with the oval clip guarantees an excellent connection to PMAFLEX conduits.
- IP rating of up to IP68 can be achieved with the corresponding seals, NVN3 + SVN4.
- Self-extinguishing, free of halogen and cadmium and are extremely shock resistant
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Application |
In a Wide Range of Applications Where It is Important that the Cable Protection System Offers a High Grade of Sealing and Safety. |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |
Grosseur nominale |
NW17 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |