n° de catalogue : SVND-N022GT
Description: CONN DROIT-N1/2-NW12-IP66-GRIS
CUP: 786209973610
Connecteur droit gris, filets NPT en polyamide 6. Assure une connextion anti-vibration aux conduits PMAFLEX. Filet NPT 1/2 pouce. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. IP66.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very high impact resistance
- Vibration proof connection to PMAFLEX conduits
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits both conduit profiles - Fine (T) and coarse (G)
- Easy installation, simply push the conduit in
- Can be easily re-opened with a screwdriver
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées |
Spécifications
Matériau |
Polyamide 6 |
Classe d'isolation |
IP66 |
Couleur |
Gris |
Connexion |
1/2 pouce |
Cote de température |
-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
NW12 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |