text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SVN4-M50/01.10

Description:  FLAT GASKET NBR M50 OD 59MM

CUP: 786210175614

Flat Gasket, Metric Thread - Fits to Thread Size Metric M50x1.5, Outer Diameter 59 Millimeters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Diamètre extérieur

59 mm

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant