n° de catalogue : SVN4-M40.20
Description: GARNITURE D ETANCHEITE PLATE-M40
CUP: 786209974945
Garniture d"étanchéité plate, métrique largeur de 1,5 millimètres pour filets métriques M40x1,5
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Application |
Convient aux connecteurs renforcés à filets de polyamide ou de métal |
Spécifications
Matériau |
Caoutchouc nitrile NBR |
Couleur |
Bleu |
Cote de température |
-50 à +250 Celsius |
Pour grosseur de boulon |
M40x1.5 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Épaisseur |
1,5 millimètres |
Diamètre extérieur |
55 millimètres |
Diamètre intérieur |
M40x1.5 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |