text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SVN4-M16.50

Description:  GARNITURE D ETANCHEITE PLATE-M16

CUP: 786209974907

Garniture d"étanchéité plate, métrique largeur de 1,5 millimètres pour filets métriques M16x1,5
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Application

Convient aux connecteurs renforcés à filets de polyamide ou de métal

Spécifications

Matériau

Caoutchouc nitrile NBR

Couleur

Bleu

Cote de température

-50 à +250 Celsius

Pour grosseur de boulon

M16x1.5

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Épaisseur

1,5 millimètres

Diamètre extérieur

22 millimètres

Diamètre intérieur

M16x1.5

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici