text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SVN4-G09.10

Description:  GARNITURE D ETANCHEITE PLATE-2

CUP: 786209974884

Garniture d"étanchéité plate whitworth largeur de 1,5 mm, pour filets Withworth 2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle d'étanchéité

Application

Convient aux connecteurs renforcés à filets de polyamide ou de métal

Spécifications

Matériau

Caoutchouc nitrile NBR

Couleur

Bleu

Cote de température

-50 à +250 Celsius

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Épaisseur

1,5 millimètres

Diamètre extérieur

69 millimètres

Diamètre intérieur

2 pouces NPT

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici