n° de catalogue : SVN4-G07.20
Description: GARNITURE D ETANCHEITE PLATE-1-1/4
CUP: 786209974860
Garniture d"étanchéité plate whitworth largeur de 1,5 mm, pour filets Withworth 1-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle d'étanchéité |
Application |
Convient aux connecteurs renforcés à filets de polyamide ou de métal |
Spécifications
Matériau |
Caoutchouc nitrile NBR |
Couleur |
Bleu |
Cote de température |
-50 à +250 Celsius |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Épaisseur |
1,5 millimètres |
Diamètre extérieur |
53 millimètres |
Diamètre intérieur |
1-1/4 pouce NPT |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |