text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SVEMV-P299

Description:  EMCFIX-PG29-NW29-IP68-GRIS

CUP: 786209973160

Connecteur gris IP68. Filet PG 29. Pour conduits largeur nominale 29. Longueur de filetage 12 millimètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Sert à la protection de systèmes de câblage en applications très variées

Spécifications

Matériau

Polyamide 6 avec fils en aluminium plaqué nickel

Classe d'isolation

IP68

Couleur

Gris

Connexion

PG29

Cote de température

-40 degrés C à 105 degrés C, court terme 160 degrés C

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur

NW29

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant