text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SUWV-M329-UL

Description:  PMA FIXPLUS-CERT. UL-M32-NW29-90I

CUP: 786209971951

Coude gris 90 degrés, filet métrique en polyamide 6. Filet métrique M32x1,5. Pour conduit largeur nominale 29.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Extremely high impact resistance
  • Vibration resistant connection to PMAFLEX conduits
  • Easy installation
  • High conduit pull-out strength
  • Very good chemical properties
  • Free from halogens and cadmium
  • Fits conduit profile coarse (G)
  • Excellent fire characteristics allow application in public buildings such as hospitals, hotels, airports, train and subway stations, shopping centers, etc.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Elbows-90 Degree

Application

For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Classifications

Marque de produit

PMA

Standard

cULus E174370

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant