n° de catalogue : SUAV-M207-UL
Description: PMA FIXPLUS-CERT. UL-M20-NW17-45I
CUP: 786209971661
Coude gris 45 degrés, filet métrique en polyamide 6. Filet métrique M20x1,5. Pour conduit largeur nominale 17.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Extremely high impact resistance
- Vibration resistant connection to PMAFLEX conduits
- Easy installation
- High conduit pull-out strength
- Very good chemical properties
- Free from halogens and cadmium
- Fits conduit profile coarse (G)
- Excellent fire characteristics allow application in public buildings such as hospitals, hotels, airports, train and subway stations, shopping centers, etc.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Elbows-45 Degree |
Application |
For Cable Protection Systems In a Wide Range of Applications |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Standard |
cULus E174370 |