text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STX200-474PVC

Description:  RACC AL REVETEMENT PVC 2 PO

CUP: 786210843209

Fabriqué ou assemblé au Canada. Travaillant en collaboration avec des ingénieurs des industries gazières, pétrolières et pétrochimiques canadiennes, T&B a ensuite lancé le raccord Star Teck XP. Doté d’une chambre d’obturation facile à remplir et d’un système de débranchement exigeant un minimum de dénudage et de coupe du câble, ce raccord est devenu la référence en matière de facilité d’installation en milieux dangereux. Une gamme de composés obturateurs en pâte et en liquide a été élaborée en même temps, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des ciments d'obturation.

Raccord en aluminium avec revêtement en PVC. Ce raccord a une grosseur de 2 pouces et les manchons conviennent aux câbles de diamètre extérieur sur gaine de 2.1 à 2.375 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Chambre d’obturation facile à remplir avec un minimum de composé obturateur, en un minimum de temps. Le trajet de la flamme est conçu de façon à faciliter l’insertion dans le manchon. Le manchon se bloque au corps en un tour pour unifier les composants.
  • Jeux exclusifs de griffes « Power-Grip » qui saisissent l’armure à bonne distance du bout du câble et non sur la première convolution de façon à ce que la longueur de dénudage et la coupe du câble ne soient pas critiques. Bague de mise à la terre en acier inoxydable non magnétique pour une prise de terre fiable et de longue durée sur 360°. Fournit une résistance phénoménale à l’arrachement.
  • Presse-étoupe de taille réduite pour installation en espaces exigus. Cannelé pour la pose au marteau ou au tournevis, doté de plats pour la pose à la clé anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion du câble.
  • Garniture fuselée, de forme conique, pour un ajustage serré et sécuritaire Empêche l’accumulation d’eau dans les installations verticales.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Emplacements dangereux / Antidéflagrant

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Star Teck

Standard

CSA 23086
CSA 23086

Dimensions

Grosseur

2 pouces

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici