n° de catalogue : STX200-473
Description: RACC AL XP- TECK- 2 PO
CUP: 786210904658
Fabriqué ou assemblé au Canada. Travaillant en collaboration avec des ingénieurs des industries gazières, pétrolières et pétrochimiques canadiennes, T&B a ensuite lancé le raccord Star Teck XP. Doté d’une chambre d’obturation facile à remplir et d’un système de débranchement exigeant un minimum de dénudage et de coupe du câble, ce raccord est devenu la référence en matière de facilité d’installation en milieux dangereux. Une gamme de composés obturateurs en pâte et en liquide a été élaborée en même temps, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des ciments d'obturation.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Chambre d’obturation facile à remplir avec un minimum de composé obturateur, en un minimum de temps. Le trajet de la flamme est conçu de façon à faciliter l’insertion dans le manchon. Le manchon se bloque au corps en un tour pour unifier les composants.
- Jeux exclusifs de griffes « Power-Grip » qui saisissent l’armure à bonne distance du bout du câble et non sur la première convolution de façon à ce que la longueur de dénudage et la coupe du câble ne soient pas critiques. Bague de mise à la terre en acier inoxydable non magnétique pour une prise de terre fiable et de longue durée sur 360°. Fournit une résistance phénoménale à l’arrachement.
- Presse-étoupe de taille réduite pour installation en espaces exigus. Cannelé pour la pose au marteau ou au tournevis, doté de plats pour la pose à la clé anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion du câble.
- Garniture fuselée, de forme conique, pour un ajustage serré et sécuritaire Empêche l’accumulation d’eau dans les installations verticales.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Application |
Emplacements dangereux / Antidéflagrant |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Argent et rouge |
Classifications
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
Sous-marque de produit |
Star Teck |
Standard |
UL E82038, CSA 23086 |
Dimensions
Grosseur |
2 pouces |