n° de catalogue : STG8-G
Description: MANCHON OCAL 3 PO GRIS
CUP: 704508409067
Manchon en zinc avec mise à la terre à revêtement de PVC avec gorge isolée dans un thermoplastique, conduit de 3 pouces (78 millimètres), diamètre global de 4,38 pouces (111,25 millimètres), épaisseur maximale de la paroi de 0,25 pouce (6,35 millimètres), diamètre de la gorge de 2,97 pouces (75,44 millimètres), anneau d’étanchéité au nitrile (Buna-N), gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
- Innovative sealing ring and groove.
- Hexagonal body and locknut design.
- Insulated throat and sharper and deeper teeth.
- Pressure sealing sleeves to protect the connection.
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Zinc à revêtement de PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces/78 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |