n° de catalogue : STG6-GN
Description: MANCHON OCAL 2 PO VERT
CUP: 704508028602
PVC Coated Zinc Grounded Hub with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, Overall Diameter 3.25 Inch/82.55 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.25 Inch/6.35 Millimeters, Throat Diameter 1.97 Inch/50.04 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, Green
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation |
Application |
Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Spécifications
Matériau |
Zinc à revêtement de PVC |
Couleur |
Vert |
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
2 pouce/53 millimètres |