text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STG2-W

Description:  PVC CTD ZINC GROUND HUB 3/4IN WHITE

CUP: 704508408848

PVC Coated Zinc Grounded Hub with Thermoplastic Insulated Throat, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Overall Diameter 1.44 Inch/36.58 Millimeters, Maximum Panel Thickness 0.19 Inch/4.83 Millimeters, Throat Diameter 0.78 Inch/19.81 Millimeters, Nitrile Rubber (Buna-N) Sealing Ring, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Le corps et le contre-écrou cannelés de forme hexagonale facilitent l’installation

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Zinc à revêtement de PVC

Couleur

Blanc

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici