text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STEX200-G

Description:  PVC CTD STEX FITTING HUB 2IN GRY

CUP: 704508033538

PVC Coated STEX Series Fittings for Hazardous Locations, Hub Size 2 Inch/53 Metric, Strip Length 1.75 Inch, Gland Torque 1,600 Pounds Per Inch, Range Over Jacket Minimum 1.44 Inch - Maximum 1.97 Inch, Range Over Armor Minimum 1.28 Inch - Maximum 1.81 Inch, A1: Throat Diameter Minimum with End Stop 1.25 Inch, A2: Throat Diameter Minimum without End Stop 1.56 Inch, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Gaine amovible pour des gammes de câbles plus grandes

Application

Provide Means for Passing Armored, Metal Clad, Jacketed or Unjacketed and Unarmored Cables Through a Bulkhead or Enclosure in Hazardous Areas

Spécifications

Matériau

Aluminium

Enceinte

NEMA 4, 4X, 6P

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur

2 pouce/53 millimètres