text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STEX150

Description:  RACC AL EXT XP- CABLE TECK- 1 1/2PO

CUP: 786210996837

Fabriqué ou assemblé au Canada. Thomas & Betts a su allier la facilité d’installation du raccord STAR TECK XP original et tous les avantages uniques des raccords STAR TECK EXTREME convenant à une variété de calibres de câbles. Les utilisateurs travaillant dans des milieux dangereux, antidéflagrants, peuvent maintenant profiter d’une simplification du choix de raccords, d’une réduction de leur inventaire et de la commodité de la butée d’armure amovible.

Raccord Star Teck Extreme XP pour emplacements dangereux en aluminium pour câbles teck. Grosseur de manchon 1-1/2 pouce. Diamètre sur gaine de 1,150 à 1,625 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Joint torique intégré. Assure l’étanchéité aux liquides.
  • Écrou d’accouplement rouge à grande visibilité. Installé par mouvement de torsion pour faciliter le branchement et le débranchement. Sert également de mécanisme de séparation du manchon et du raccord lors du démontage.
  • Bague de mise à la terre « Power Grip ». Fabriquée de bronze phosporé étamé ou d’acier inoxydable, elle est dotée de jeux de griffes qui assurent une mise à la terre fiable et durable sur 360°. Les griffes s’agrippent au câble durant l’insertion.
  • Indicateur de dénudage de la gaine intégré à chaque raccord.
  • Chambre d’obturation facile à remplir. Exige moins de composé d’obturation, épargne temps et matériau. Trajet de flamme de conception optimale pour insertion facile dans le manchon. Un dispositif de blocage à mouvement de torsion réunit les composants durant l’installation. Remarque : Le butoir d’armure (rouge) doit être enlevé et jeté avant le remplissage de la chambre d’obturation.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Emplacements dangereux / Antidéflagrant

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent et rouge

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Star Teck

Standard

UL E82038, CSA 23086
UL E82038, CSA 23086

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici