n° de catalogue : STEX100-G
Description: PVC CTD STEX FITTING HUB 1IN GRY
CUP: 704508033521
PVC Coated STEX Series Fittings for Hazardous Locations, Hub Size 1 Inch/27 Metric, Strip Length 1.25 Inch, Gland Torque 700 Pounds Per Inch, Range Over Jacket Minimum .86 Inch - Maximum 1.21 Inch, Range Over Armor Minimum .87 Inch - Maximum 1.13 Inch, A1: Throat Diameter Minimum with End Stop .65 Inch, A2: Throat Diameter Minimum without End Stop .83 Inch, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Raccords électriques |
Caractéristiques spéciales |
Gaine amovible pour des gammes de câbles plus grandes |
Application |
Provide Means for Passing Armored, Metal Clad, Jacketed or Unjacketed and Unarmored Cables Through a Bulkhead or Enclosure in Hazardous Areas |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Enceinte |
NEMA 4, 4X, 6P |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce/27 millimètres |