n° de catalogue : STE400S
Description: RACC ACIER EXT- CABLE TECK- 4 PO
CUP: 786210996936
Fabriqué ou assemblé au Canada. Le raccord STAR TECK EXTREME a été le premier à convenir à une gamme étendue de calibres de câbles. Il a simplifié le jumelage des câbles et des raccords, ce qui a permis de réduire le nombre de raccords de différents diamètres à garder en inventaire. Un seul raccord STAR TECK EXTREME peut s’adapter à trois grosseurs de manchon de raccords STAR TECK EXTREME traditionnels. Le raccord STAR TECK EXTREME a entraîné l’invention de la butée amovible, autre caractéristique devenue une norme de l’industrie.
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
- Griffes de retenue « Power Grip ». La gaine métallique n’est saisie qu’à bonne distance du bout du câble de façon à ce que la longueur de dénudage et la coupe du câble ne soient pas critiques.
- Bague de mise à la terre « Power Grip » en acier inoxydable non magnétique. Le double jeu de griffes de mise à la terre s’agrippe au câble à l’insertion et assure le contact sur 360° pour une mise à la terre fiable et durable.
- Indicateur de dénudage de la gaine intégré à chaque raccord.
- Écrou de presse-étoupe profilé et de taille réduite pour une installation facile en espace restreint. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clef anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion du câble.
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
Classifications
|
Marque de produit |
Star Teck / AMC |
|
Sous-marque de produit |
Star Teck |
|
Standard |
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484 |
Dimensions
|
Grosseur |
4 pouces |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 23086 | N/A | N/A | 1105555_2016-09-27 | N/A |
| CSA | 4484 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UL | E38947 | N/A | N/A | N/A | N/A |