text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STE400

Description:  RACC AL EXT- CABLE TECK- 4 PO

CUP: 786210996929

Fabriqué ou assemblé au Canada. Le raccord STAR TECK EXTREME a été le premier à convenir à une gamme étendue de calibres de câbles. Il a simplifié le jumelage des câbles et des raccords, ce qui a permis de réduire le nombre de raccords de différents diamètres à garder en inventaire. Un seul raccord STAR TECK EXTREME peut s’adapter à trois grosseurs de manchon de raccords STAR TECK EXTREME traditionnels. Le raccord STAR TECK EXTREME a entraîné l’invention de la butée amovible, autre caractéristique devenue une norme de l’industrie.

Raccord Star Teck Extreme en aluminium pour câbles teck. Grosseur de manchon 4 pouces. Diamètre sur gaine de 3,665 à 4,340 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
  • Griffes de retenue « Power Grip ». La gaine métallique n’est saisie qu’à bonne distance du bout du câble de façon à ce que la longueur de dénudage et la coupe du câble ne soient pas critiques.
  • Bague de mise à la terre « Power Grip » en acier inoxydable non magnétique. Le double jeu de griffes de mise à la terre s’agrippe au câble à l’insertion et assure le contact sur 360° pour une mise à la terre fiable et durable.
  • Indicateur de dénudage de la gaine intégré à chaque raccord.
  • Écrou de presse-étoupe profilé et de taille réduite pour une installation facile en espace restreint. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clef anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion du câble.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Star Teck

Standard

UL E38947, CSA 23086, CSA 4484
UL E38947, CSA 23086, CSA 4484

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici