text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STE075-G

Description:  RACCORD A REVETEMENT PVC 3/4 PO GRI

CUP: 704508430238

Raccord de série STE à revêtement de PVC pour emplacements standards. Diamètre du manchon 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Gaine amovible pour des gammes de câbles plus grandes

Application

Provide Means for Passing Armored, Metal Clad, Jacketed or Unjacketed and Unarmored Cables Through a Bulkhead or Enclosure in Hazardous Areas

Spécifications

Matériau

Aluminium

Enceinte

NEMA 6P

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E38947
UL E38947

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce/21 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant