text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STE050

Description:  RACC AL EXT- CABLE TECK- 1/2 PO

CUP: 786210822570

Fabriqué ou assemblé au Canada. Le raccord STAR TECK EXTREME a été le premier à convenir à une gamme étendue de calibres de câbles. Il a simplifié le jumelage des câbles et des raccords, ce qui a permis de réduire le nombre de raccords de différents diamètres à garder en inventaire. Un seul raccord STAR TECK EXTREME peut s’adapter à trois grosseurs de manchon de raccords STAR TECK EXTREME traditionnels. Le raccord STAR TECK EXTREME a entraîné l’invention de la butée amovible, autre caractéristique devenue une norme de l’industrie.

Raccord Star Teck Extreme en aluminium pour câbles teck. Grosseur de manchon 1/2 pouce. Diamètre sur gaine de 0,600 à 0,985 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Dents acérées pour assurer une meilleure continuité de masse et permettre l’écoulement rapide des liquides corrosifs.
  • Griffes de retenue « Power Grip ». La gaine métallique n’est saisie qu’à bonne distance du bout du câble de façon à ce que la longueur de dénudage et la coupe du câble ne soient pas critiques.
  • Bague de mise à la terre « Power Grip » en acier inoxydable non magnétique. Le double jeu de griffes de mise à la terre s’agrippe au câble à l’insertion et assure le contact sur 360° pour une mise à la terre fiable et durable.
  • Indicateur de dénudage de la gaine intégré à chaque raccord.
  • Écrou de presse-étoupe profilé et de taille réduite pour une installation facile en espace restreint. Doté de cannelures pour la pose au tournevis et de plats pour la pose à la clef anglaise. Durable et réutilisable. Entrée en entonnoir pour faciliter l’insertion du câble.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Star Teck / AMC

Sous-marque de produit

Star Teck

Standard

UL E38947, CSA 23086, CSA 4484

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 23086 441805 N/A 1105555_2016-09-27 N/A
CSA 4484 441402 N/A 1016616_2020-06-06 N/A
UL E38947 N/A PJOX N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

PMA_EPD_CON_XPCS_2411

End of Life instructions Teck Fittings

PMA_EPD_CON_PIS_PIH_2410

PMA_EPD_FIT_NVNV_MVNV_2506

EPD PMA – Fittings NVNZ

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici