text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : STC 4/0 R 2

n° de catalogue : STC4/0R2

Description:  SPLIT TINNED CONNECTOR, 4/0 TO 2

CUP: 783786753628

Tin Plated Copper Split Connector Splice Reducer with Tapered Ends, 2-1/2 inch long x 3/4 inch Widest Outside Diameter. Wire Range Side A 4/0 Copper, Side B #2 Copper
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 to #2 AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2-1/2 in long