text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : STC 4

n° de catalogue : STC4

Description:  SPLIT TINNED CONNECTOR, No4

CUP: 75114366557

Tin Plated Copper Split Connector Splice, 2 inch long x 5/16 inch Outside Diameter with 15/64 inch Inside Diameter. Wire Size #4 Copper.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#4

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 in Long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant