text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : STC3104

Description:  COSSE MECH DROIT CU

CUP: 783786134250

Cosse en cuivre, un trou, un conducteur (fût droit). Calibres de conducteurs 3/0 toronné maximum, 4 toronné minimum.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal.
  • Made of electrolytic seamless copper. Screws are zinc-plated steel.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici