n° de catalogue : STC0208
Description: COSSE MECH DROIT CU
CUP: 783786134236
Cosse en cuivre, un trou, un conducteur (fût droit). Calibres de conducteurs 2 toronné maximum, 8 toronné minimum.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal.
- Made of electrolytic seamless copper. Screws are zinc-plated steel.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Uniquely designed pressure bar and notched v-bottom collar provide vise-like grip between conductor and terminal. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |