n° de catalogue : STB200A1457
Description: STB SERIE TRESSE FLEX 457PO LONG
CUP: 75114379007
- Standard Flexible Links for Medium-Duty Applications.
- 30 AWG Individual Wire Gauge Size
- 2 Hole NEMA Pads on Both Sides - In-Line with Pads.
Descripteurs
Catégorie |
Tresses flexibles |
Caractéristiques spéciales |
Étamé pour une conductivité élevée et une protecton maximale contre la corrosion |
Application |
Convient aux applications où des problèmes d’expansion, de vibrations sévères et/ou de faux alignement sont présents lors du raccord de transformateurs, d’appareillage de connexion, de génératrices ou de barres omnibus. |
Spécifications
Matériau du conducteur |
cuivre |
Catégorie de conducteur |
Flexible |
Forme de conducteur |
Plat |
Classifications
Marque de produit |
Boreal |
Standard |
IEEE/ANSI C37.34 |
Dimensions
Largeur du câble |
1-9/16 pouce (40millimètres) |
Longueur du câble |
457 millimètres |